Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 160 kg (K1718)

Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 160 kg (K1718)
· Rastung in geschlossener Position

· Leichter Lauf

· Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1718.0300
K1718.0350
K1718.0400
K1718.0450
K1718.0500
K1718.0550
K1718.0600
K1718.0700
K1718.0790
K1718.0900
K1718.1000
K1718.1100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
L=Länge
(mm)
Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen)
(kg)
Tragkraft pro Paar (10.000 Zyklen)
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)

77.27 €

1 4 Arbeitstage 323.5300120130---192224---

83.79 €

1 4 Arbeitstage 373.5350120140---224256---

90.38 €

1 4 Arbeitstage 423.5400130150-160192288320128160-

96.76 €

1 4 Arbeitstage 473.5450140160-160192320352128160-

103.34 €

1 4 Arbeitstage 523.5500140160-192224384416160192-

110.01 €

1 4 Arbeitstage 573.5550140160-192224416448160192-

116.61 €

1 4 Arbeitstage 623.5600120150-256288480512192256-

129.65 €

1 4 Arbeitstage 723.5700110130288320544576608256288544

142.74 €

1 4 Arbeitstage 803.5790100100-352384672704320352384

239.12 €

1 4 Arbeitstage 923.59008090-448480768800352384416

252.24 €

1 4 Arbeitstage 1023.510007080448480512864896448480-

265.40 €

1 4 Arbeitstage 1123.5110060704485445769921024448480512

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H=Höhe(mm) 53.1 B=Breite(mm) 19.1 Material Grundkörper Stahl
Oberfläche Grundkörper passiviert Montage Montage seitlich A(mm) 26

Technischer Support