Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 90 kg (K1580)

Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 90 kg (K1580)
· Innen- und Außenprofil trennbar

· Hohe Belastbarkeit

· Leichter Lauf

· Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1580.0300
K1580.0350
K1580.0400
K1580.0450
K1580.0500
K1580.0550
K1580.0600
K1580.0650
K1580.0700
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
L=Länge
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A5
(mm)

44.68 €

1 4 Arbeitstage 338300122-233.5

49.12 €

1 4 Arbeitstage 388350172-283.5

53.59 €

1 4 Arbeitstage 438400111111333.5

58.06 €

1 4 Arbeitstage 488450136136383.5

65.87 €

1 4 Arbeitstage 538500161161433.5

68.11 €

1 4 Arbeitstage 588550186186483.5

73.68 €

1 4 Arbeitstage 638600211211533.5

79.27 €

1 4 Arbeitstage 688650236236583.5

85.97 €

1 4 Arbeitstage 738700261261633.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H=Höhe(mm) 58 B=Breite(mm) 19 Material Grundkörper Stahl
Oberfläche Grundkörper verzinkt und passiviert Montage Montage seitlich Tragkraft pro Paar(kg) 90
A(mm) 31.75 A1(mm) 57 A4(mm) 31.75

Technischer Support