Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1710.0305 |
K1710.0356 |
K1710.0406 |
K1710.0457 |
K1710.0508 |
K1710.0559 |
K1710.0610 |
K1710.0660 |
K1710.0711 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub S (mm) | L=Länge (mm) | Tragkraft pro Paar (kg) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | A7 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 227 | 305 | 50 | - | 149.2 | 260.3 | 273 | - | 152.4 | 254 | ||
54.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 277 | 356 | 50 | - | 200 | 311.1 | 323.8 | - | 203.2 | 304.8 | ||
57.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 302 | 406 | 45 | - | 250.8 | 361.9 | 374.6 | - | 254 | 355.6 | ||
60.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 328 | 457 | 45 | 212.7 | 301.6 | 412.7 | 425.4 | 203.2 | 304.8 | 406.4 | ||
63.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 379 | 508 | 40 | 238.1 | 352.4 | 463.5 | 476.2 | 228.6 | 355.6 | 457.2 | ||
66.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 405 | 559 | 40 | 263.5 | 403.2 | 514.3 | 527 | 254 | 406.4 | 508 | ||
69.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 429 | 610 | 35 | 288.9 | 454 | 565.1 | 577.8 | 279.4 | 457.2 | 558.8 | ||
72.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 481 | 660 | 30 | 314.3 | 504.8 | 615.9 | 628.6 | 304.8 | 508 | 609.6 | ||
76.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 506 | 711 | 30 | 339.7 | 555.6 | 666.8 | 679.4 | 330.2 | 558.8 | 660.4 |
Loading...
H=Höhe(mm) | 35.3 | B=Breite(mm) | 9.5 | Material Grundkörper | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | passiviert | Montage | Montage seitlich | A(mm) | 15.9 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub S(mm)
L=Länge(mm)
Tragkraft pro Paar(kg)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
A6(mm)
A7(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften