Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 65 kg (K1711)

Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 65 kg (K1711)
· Rastung in geöffneter Position

· Frontschnelltrennung

· Für Flachmontage geeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1711.0305
K1711.0356
K1711.0406
K1711.0457
K1711.0508
K1711.0559
K1711.0610
K1711.0660
K1711.0711
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
L=Länge
(mm)
Tragkraft pro Paar
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)

68.89 €

1 4 Arbeitstage 201.530565-136.5247.6260.3-215.9254

70.87 €

1 4 Arbeitstage 252.535665-187.3298.4311.1-266.7304.8

74.24 €

1 4 Arbeitstage 30340660-238.1349.2361.9-317.5355.6

77.26 €

1 4 Arbeitstage 32945755200288.9400412.7203.2342.9406.4

80.40 €

1 4 Arbeitstage 379.550850225.4339.7450.8463.5228.6393.7457.2

83.55 €

1 4 Arbeitstage 40555940250.8390.5501.6514.3254419.1508

86.77 €

1 4 Arbeitstage 430.561035276.2441.3552.4565.1279.4444.5558.8

98.00 €

1 4 Arbeitstage 481.566030301.6492.1603.2615.9304.8495.3609.6

102.34 €

1 4 Arbeitstage 506.571130327542.9654666.7330.2520.7660.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H=Höhe(mm) 35.3 B=Breite(mm) 9.5 Material Grundkörper Stahl
Oberfläche Grundkörper passiviert Montage Montage seitlich A(mm) 28.6

Technischer Support