Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1568.0197 |
K1568.0303 |
K1568.0328 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub S (mm) | L=Länge (mm) | Material Grundkörper | A1 (mm) | A3 (mm) | Schubladentiefe von - bis (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 274 | 197 | Stahl | 192 | 165 | 200 - 310 | 246 | ||
14.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 334 | 303 | Stahl | 256 | 271 | 310 - 450 | 310 | ||
17.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 365 | 328 | Hartmetall | 256 | 296 | 450 - 550 | 310 |
Loading...
H=Höhe(mm) | 27 | B=Breite(mm) | 19.4 | Oberfläche Grundkörper | verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Montage | Nut Montage | Tragkraft pro Paar(kg) | 20 | A(mm) | 36 |
A2(mm) | 32 | T = Nuttiefe(mm) | 6-7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub S(mm)
L=Länge(mm)
Material Grundkörper
A1(mm)
A3(mm)
Schubladentiefe von - bis(mm)
L1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften