Teleskopschienen Stahl für Nutmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 10 kg (K1566)

Teleskopschienen Stahl für Nutmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 10 kg (K1566)
· Hohe Belastbarkeit

· Leichter Lauf

· Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1566.0133
K1566.0164
K1566.0185
K1566.0210
K1566.0217
K1566.0241
K1566.0249
K1566.0430
K1566.0450
K1566.0480
K1566.0500
K1566.0550
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
L=Länge
(mm)
A3
(mm)
Schubladentiefe von - bis
(mm)
L1
(mm)

3.60 €

1 4 Arbeitstage 85133101155 - 210150

3.74 €

1 4 Arbeitstage 104164132185 - 260182

3.78 €

1 4 Arbeitstage 125185153185 - 305182

3.84 €

1 4 Arbeitstage 138210178220 - 340214

3.94 €

1 4 Arbeitstage 145217185220 - 355214

4.20 €

1 4 Arbeitstage 157241209250 - 390246

4.47 €

1 4 Arbeitstage 165249217250 - 410246

5.13 €

1 4 Arbeitstage 328430398430278

5.26 €

1 4 Arbeitstage 348450418450278

6.05 €

1 4 Arbeitstage 366480448480310

6.28 €

1 4 Arbeitstage 368500468500310

7.99 €

1 4 Arbeitstage 424550518550342

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H=Höhe(mm) 17 B=Breite(mm) 10 Material Grundkörper Stahl
Oberfläche Grundkörper verzinkt Montage Nut Montage Tragkraft pro Paar(kg) 10
A(mm) 37 A2(mm) 32 T = Nuttiefe(mm) 6-7

Technischer Support