Teleskopschienen Stahl für Nutmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 12 kg (K1567)

Teleskopschienen Stahl für Nutmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 12 kg (K1567)
· Hohe Belastbarkeit

· Leichter Lauf

· Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1567.0222
K1567.0328
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
L=Länge
(mm)
A1
(mm)
A3
(mm)
Schubladentiefe von - bis
(mm)
L1
(mm)

7.92 €

1 4 Arbeitstage 150222160190230 - 350214

12.18 €

1 4 Arbeitstage 232328288296350 - 550342

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H=Höhe(mm) 27 B=Breite(mm) 10 Material Grundkörper Stahl
Oberfläche Grundkörper verzinkt Montage Nut Montage Tragkraft pro Paar(kg) 12
A(mm) 37 A2(mm) 32 T = Nuttiefe(mm) 6-7

Technischer Support