Teleskopschienen Stahl für aufliegende Montage, Vollauszug, Tragkraft bis 35 kg (K1573)

Teleskopschienen Stahl für aufliegende Montage, Vollauszug, Tragkraft bis 35 kg (K1573)
· Integrierte Einzugsdämpfung

· Innen- und Außenprofil trennbar

· Hohe Belastbarkeit

· Leichter Lauf

· Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1573.0300
K1573.0350
K1573.0400
K1573.0450
K1573.0500
K1573.0550
K1573.0600
K1573.0650
K1573.0690
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
L=Länge
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A6
(mm)

30.12 €

1 4 Arbeitstage 300300---230

33.14 €

1 4 Arbeitstage 35035064--280

36.14 €

1 4 Arbeitstage 40040064--315

39.16 €

1 4 Arbeitstage 45045096--365

42.17 €

1 4 Arbeitstage 5005009664-415

45.92 €

1 4 Arbeitstage 55055096128-465

49.69 €

1 4 Arbeitstage 60060096160-515

53.46 €

1 4 Arbeitstage 6506509612896565

57.99 €

1 4 Arbeitstage 69069096128128615

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H=Höhe(mm) 46 B=Breite(mm) 12.7 Material Grundkörper Stahl
Oberfläche Grundkörper blau verzinkt Montage Montage aufliegend Tragkraft pro Paar(kg) 35
A(mm) 35 A1(mm) 128 A5(mm) 35

Technischer Support