Teleskopschienen Stahl für aufliegende Montage, Vollauszug, Tragkraft bis 35 kg (K1574)

Teleskopschienen Stahl für aufliegende Montage, Vollauszug, Tragkraft bis 35 kg (K1574)
· Selbstständiges Ausfahren

· Innen- und Außenprofil trennbar

· Hohe Belastbarkeit

· Leichter Lauf

· Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1574.0300
K1574.0350
K1574.0400
K1574.0450
K1574.0500
K1574.0550
K1574.0600
K1574.0650
K1574.0700
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
L=Länge
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A6
(mm)

31.12 €

1 4 Arbeitstage 300300---192

34.24 €

1 4 Arbeitstage 35035064--242

37.34 €

1 4 Arbeitstage 40040096--292

40.47 €

1 4 Arbeitstage 450450160--342

43.56 €

1 4 Arbeitstage 5005009696-392

47.47 €

1 4 Arbeitstage 55055096128-442

51.35 €

1 4 Arbeitstage 6006009612896492

55.23 €

1 4 Arbeitstage 65065096128128542

59.89 €

1 4 Arbeitstage 70070096128192592

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H=Höhe(mm) 46 B=Breite(mm) 12.7 Material Grundkörper Stahl
Oberfläche Grundkörper blau verzinkt Montage Montage aufliegend Tragkraft pro Paar(kg) 35
A(mm) 35 A1(mm) 128 A5(mm) 35

Technischer Support