Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1579.0350 |
K1579.0400 |
K1579.0450 |
K1579.0500 |
K1579.0550 |
K1579.0600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub S (mm) | L=Länge (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A7 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 388 | 350 | - | - | - | 283 | ||
54.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 438 | 400 | 96 | - | - | 333 | ||
58.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 488 | 450 | 128 | - | - | 383 | ||
63.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 538 | 500 | 128 | 64 | - | 433 | ||
69.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 588 | 550 | 128 | 64 | 32 | 483 | ||
74.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 638 | 600 | 128 | 96 | 32 | 533 |
Loading...
H=Höhe(mm) | 50 | B=Breite(mm) | 12.7 | Material Grundkörper | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | verzinkt und passiviert | Montage | Montage aufliegend | Tragkraft pro Paar(kg) | 60 |
A(mm) | 35 | A1(mm) | 128 | A2(mm) | 96 |
A6(mm) | 35 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub S(mm)
L=Länge(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
A7(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften