Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1358.18
Material Grundkörper | Edelstahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4401 | Betätigung | Knebel abschließbar |
---|---|---|---|---|---|
H=Höhe(mm) | 18 | S=max. Wandstärke(mm) | 8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Drehriegel Edelstahl mit Knebelbetätigung (K1358), die Teilenummer ist K1358.18.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1358.18.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften