Drehriegel für Hygienebereich (K1111)

Drehriegel für Hygienebereich (K1111)
· Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren

· Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau

· Wasser- und staubgeschützt gemäß IP 69K

· Polierte Oberflache, reinigungsunempfindlich und schmutzunempfindlich

· Edelstahl 1.4305.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1111.60186

Teilenummer
K1111.60186
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.24 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Material Komponente Edelstahl
Betätigung Zweikant H=Höhe(mm) 18 S=max. Wandstärke(mm) 8
SW=Schlüsselweite(mm) 27

Sie befinden sich auf der Seite für Drehriegel für Hygienebereich (K1111), die Teilenummer ist K1111.60186.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1111.60186.

Technischer Support