Drehriegel mit Freilauf (K1275)

Drehriegel mit Freilauf (K1275)
· Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren

· Anwendungsgebiete: Stahlschränke, Umkleidekabinen, Schulen, Freizeiteinrichtungen

· Hohe Sicherheit gegen gewaltsame Betätigung

· Kann vormontiert eingebaut werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1275.22224
K1275.22248
K1275.22304
K1275.22359
K1275.22424
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Breite
(mm)
L
(mm)

8.59 €

1 4 Arbeitstage 22.444

8.59 €

1 4 Arbeitstage 24.842

8.59 €

1 4 Arbeitstage 30.445

8.59 €

1 4 Arbeitstage 35.949

8.59 €

1 4 Arbeitstage 42.445

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink Oberfläche Grundkörper verzinkt und passiviert Material Komponente Zink
Farbe Komponente schwarz Betätigung Knebel H=Höhe(mm) 22.4
S=max. Wandstärke(mm) 14

Technischer Support