Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1353.18
Material Grundkörper | Edelstahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4404 | Material Komponente | Silikon |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | rot | Betätigung | Zweikant | D=Durchmesser(mm) | 28 |
H=Höhe(mm) | 18 | S=max. Wandstärke(mm) | 1.5-8 | SW=Schlüsselweite(mm) | 13 |
Sie befinden sich auf der Seite für Drehriegel im Hygienic DESIGN (K1353), die Teilenummer ist K1353.18.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1353.18.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften