Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1107.186
Material Grundkörper | Edelstahl | Betätigung | Schlüssel gleichschließend | H=Höhe(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
S=max. Wandstärke(mm) | 8 | SW=Schlüsselweite(mm) | 27 |
Sie befinden sich auf der Seite für Drehriegel abschließbar Edelstahl (K1107), die Teilenummer ist K1107.186.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1107.186.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften