Drehriegel abschließbar Edelstahl (K1355)

Drehriegel abschließbar Edelstahl (K1355)
· Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren

· Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau

· Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar

· Edelstahl 1.4401 und 1.4301

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1355.18

Teilenummer
K1355.18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

41.63 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4401 Material Komponente Edelstahl
Betätigung Schlüssel gleichschließend D=Durchmesser(mm) 30 H=Höhe(mm) 18
S=max. Wandstärke(mm) 8

Sie befinden sich auf der Seite für Drehriegel abschließbar Edelstahl (K1355), die Teilenummer ist K1355.18.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1355.18.

Technischer Support