Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1113.18301 |
K1113.18401 |
K1113.18501 |
K1113.20301 |
K1113.20401 |
K1113.20501 |
K1113.40301 |
K1113.40401 |
K1113.40501 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betätigung | H=Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vierkant 8 mm | 30 | ||
9.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vierkant 8 mm | 40 | ||
9.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vierkant 8 mm | 50 | ||
11.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schlitz | 30 | ||
11.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schlitz | 40 | ||
11.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schlitz | 50 | ||
10.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppelbart 3 mm | 30 | ||
10.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppelbart 3 mm | 40 | ||
10.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppelbart 3 mm | 50 |
Loading...
Material Grundkörper | Zink | Oberfläche Grundkörper | verchromt | S=max. Wandstärke(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
SW=Schlüsselweite(mm) | 27 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betätigung
H=Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften