Sicherheits-Drehriegel (K0524)

Sicherheits-Drehriegel (K0524)
· Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren

· Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau

· Federgelagerte Zunge, jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar

· Abziehen von Schlüssel nur in geschlossener Stellung

· wasser- und staubgeschützt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0524.9
K0524.181
K0524.182
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberfläche Grundkörper Farbe Grundkörper Benennung Betätigung H=Höhe
(mm)

0.84 €

1 4 Arbeitstage verchromt-Steckschlüssel--

3.50 €

1 4 Arbeitstage verchromt-Sicherheits-DrehriegelSchlüssel18.5

3.50 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarzSicherheits-DrehriegelSchlüssel18.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink S=max. Wandstärke(mm) 7 SW=Schlüsselweite(mm) 27

Technischer Support