Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1106.18186 |
K1106.20186 |
K1106.40186 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betätigung | |
---|---|---|---|---|---|
18.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vierkant 8 mm | ||
18.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schlitz | ||
18.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppelbart 5 mm |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4305 | Material Komponente | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
H=Höhe(mm) | 18 | S=max. Wandstärke(mm) | 8 | SW=Schlüsselweite(mm) | 27 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betätigung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften