Drehriegel Edelstahl kleine Ausführung (K1351)

Drehriegel Edelstahl kleine Ausführung (K1351)
· Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren

· Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau

· Wasser- und staubgeschützt gemäß IP 65

· Edelstahl 1.4404

· Betätigung: Vierkant 7 mm und 8 mm, Doppelbart 3 mm und 5 mm, Knebel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1351.0018
K1351.1718
K1351.1818
K1351.4318
K1351.4518
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betätigung

26.28 €

1 4 Arbeitstage Knebel

23.92 €

1 4 Arbeitstage Vierkant 7 mm

23.92 €

1 4 Arbeitstage Vierkant 8 mm

24.94 €

1 4 Arbeitstage Doppelbart 3 mm

25.17 €

1 4 Arbeitstage Doppelbart 5 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4401 Material Komponente Edelstahl
D=Durchmesser(mm) 28 H=Höhe(mm) 18 S=max. Wandstärke(mm) 8

Technischer Support