Drehriegel abschließbar kleine Ausführung (K0520)

Drehriegel abschließbar kleine Ausführung (K0520)
· Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren

· Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau

· Federgelagerte Zunge, jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar

· Kann vormontiert eingebaut werden, rechts oder links verwendbar

· Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0520.131

Teilenummer
K0520.131
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.42 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink Betätigung Schlüssel gleichschließend H=Höhe(mm) 13
S=max. Wandstärke(mm) 5 SW=Schlüsselweite(mm) 20

Sie befinden sich auf der Seite für Drehriegel abschließbar kleine Ausführung (K0520), die Teilenummer ist K0520.131.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0520.131.

Technischer Support