Sicherheits-Drehriegel / K1350 / Edelstahl

Sicherheits-Drehriegel / K1350 / Edelstahl
· Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren

· Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau

· Abziehen von Schlüssel nur in geschlossener Stellung

· Edelstahl 1.4401

· Wasser- und staubgeschützt gemäß IP 65

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1350.14518
K1350.24518
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 1

52.28 €

1 4 Arbeitstage rechts

52.28 €

1 4 Arbeitstage links

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4401 Betätigung Doppelbart 5 mm
D=Durchmesser(mm) 30 H=Höhe(mm) 18

Technischer Support