Drehriegel mit Knebelbetätigung (K0525)

Drehriegel mit Knebelbetätigung (K0525)
· Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren

· Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau

· Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar

· Kann vormontiert eingebaut werden, rechts oder links verwendbar

· Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0525.1183
K0525.2183
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betätigung

5.21 €

1 4 Arbeitstage Knebel

8.07 €

1 4 Arbeitstage Knebel abschließbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink H=Höhe(mm) 18.5 S=max. Wandstärke(mm) 7
SW=Schlüsselweite(mm) 27

Technischer Support