Spannhaken / K0012 / Form B

Spannhaken / K0012 / Form B
· Flexibel einsetzbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

· Geringer Platzbedarf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0012.106
K0012.108
K0012.110
K0012.112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
R2
(mm)
F max.
(kN)

23.55 €

1 4 Arbeitstage 11166.51041.5209.5920304.8

33.65 €

1 4 Arbeitstage 15208.51251.52511.51225508.8

50.23 €

1 4 Arbeitstage 172510.51465.53215.514326013.9

96.45 €

1 4 Arbeitstage 203212.51782.54019.518408020.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Form B

Technischer Support