Spannhaken / K0014 / geschliffen / Form B

Spannhaken / K0014 / geschliffen / Form B
· Bund, geschliffenes Passmaß

· Flexibel einsetzbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

· Geringer Platzbedarf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0014.208020
K0014.208025
K0014.208030
K0014.212040
K0014.212050
K0014.212060
K0014.216040
K0014.216050
K0014.216060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5 max. Spannbereich
(mm)
R
(mm)
Zylinderschraube DIN 912 Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
F max.
(kN)

61.81 €

1 4 Arbeitstage 101822583723271020M8x5037.213.6

62.43 €

1 4 Arbeitstage 101822583723271025M8x5032.310.9

62.89 €

1 4 Arbeitstage 101822583723271030M8x5029.49

62.41 €

1 4 Arbeitstage 18253292663911121540M12x8058.817.5

66.45 €

1 4 Arbeitstage 18253292683911121550M12x804914

67.87 €

1 4 Arbeitstage 18253292683911121560M12x8045.111.6

84.59 €

1 4 Arbeitstage 223236101753915151540M16x85166.637.9

95.58 €

1 4 Arbeitstage 223236101753915151550M16x8514730.4

98.38 €

1 4 Arbeitstage 223236101753915151560M16x85127.425.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert Form B

Technischer Support