Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0014.312140 |
K0014.312150 |
K0014.312160 |
K0014.316150 |
K0014.316160 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | D=Durchmesser (mm) | D1 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L (mm) | R (mm) | Zylinderschraube DIN 912 | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | F max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 25 | 32 | 92 | 66 | 11 | 10 | 31 | 40 | M12x80 | 58.8 | 22.6 | ||
80.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 25 | 32 | 92 | 68 | 11 | 13 | 38 | 50 | M12x80 | 49 | 18.5 | ||
83.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 25 | 32 | 92 | 68 | 11 | 13 | 46 | 60 | M12x80 | 45.1 | 15.2 | ||
99.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 32 | 36 | 101 | 75 | 15 | 16 | 38 | 50 | M16x85 | 147 | 38 | ||
104.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 32 | 36 | 101 | 75 | 15 | 16 | 46 | 60 | M16x85 | 127.4 | 33 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert | Form | C |
---|---|---|---|---|---|
D2(mm) | M12 | H2(mm) | 39 | H5 max. Spannbereich(mm) | 15 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
D=Durchmesser(mm)
D1(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L(mm)
R(mm)
Zylinderschraube DIN 912
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
F max.(kN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften