Mini-Spannhaken / K0014 / Form D

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0014.404118
K0014.406122
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
H5 max. Spannbereich
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
Zylinderschraube DIN 912 Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
F max.
(kN)

40.56 €

1 4 Arbeitstage 81014M43724.514.57.531418M4x302.72

42.12 €

1 4 Arbeitstage 101216M54430.517.59.541722M6x3573.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert Farbe Grundkörper schwarz
Form D

Technischer Support