Spannhaken mit Bund (K0015)

Spannhaken mit Bund (K0015)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

· Geringer Platzbedarf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0015.08020
K0015.08025
K0015.08030
K0015.08120
K0015.08125
K0015.08130
K0015.12040
K0015.12050
K0015.12060
K0015.12140
K0015.12150
K0015.12160
K0015.16040
K0015.16050
K0015.16060
K0015.16140
K0015.16150
K0015.16160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
D1=Gewinde H (Spannbereich)
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
R
(mm)
SW
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
F max.
(kN)

63.34 €

1 4 Arbeitstage 102522M835-4561427192022207.9

63.78 €

1 4 Arbeitstage 102522M835-4561427192522207.3

64.88 €

1 4 Arbeitstage 102522M835-4561427193022206.7

64.88 €

1 4 Arbeitstage 102522M845-55161427192022207.9

65.46 €

1 4 Arbeitstage 102522M845-55161427192522207.3

66.08 €

1 4 Arbeitstage 102522M845-55161427193022206.7

76.23 €

1 4 Arbeitstage 184032M1250-65102711103040364513.5

79.53 €

1 4 Arbeitstage 184032M1250-65102911123050364512.6

81.64 €

1 4 Arbeitstage 184032M1250-65102911123060364511.7

85.22 €

1 4 Arbeitstage 184032M1265-80252711103040364513.5

89.73 €

1 4 Arbeitstage 184032M1265-80252911123050364512.6

91.47 €

1 4 Arbeitstage 184032M1265-80252911123060364511.7

92.81 €

1 4 Arbeitstage 224036M1650-65103615153040366013.4

100.11 €

1 4 Arbeitstage 224036M1650-65103615153050366012.4

105.70 €

1 4 Arbeitstage 224036M1650-65103615153060366012

95.58 €

1 4 Arbeitstage 224036M1665-80253615153040366013.4

102.90 €

1 4 Arbeitstage 224036M1665-80253615153050366012.4

108.49 €

1 4 Arbeitstage 224036M1665-80253615153060366012

Loading...

  1. 1

Technischer Support