Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0013.206 |
K0013.208 |
K0013.210 |
K0013.212 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handkraft FH (N) | Hub S (mm) | A (mm) | B (mm) | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | P (mm) | R (mm) | SW (mm) | F (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 1.2 | 70.4 | 21.5 | M6 | 20 | M6x0.5 | 56 | 60 | 53 | 10 | 9 | 9 | 8 | 20 | 30 | 17 | 4 | ||
103.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 1.2 | 70.4 | 21.5 | M8 | 20 | M6x0.5 | 56 | 60 | 53 | 10 | 9 | 9 | 8 | 20 | 30 | 17 | 4 | ||
116.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | 1.5 | 96 | 33.3 | M10 | 25 | M8x0.75 | 72 | 79 | 67 | 12 | 12 | 13 | 10 | 25 | 40 | 19 | 8 | ||
135.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | 1.5 | 96 | 33.3 | M12 | 32 | M8x0.75 | 88 | 96 | 82 | 18 | 18 | 18 | 12 | 30 | 50 | 27 | 8 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Handkraft FH(N)
Hub S(mm)
A(mm)
B(mm)
D=Gewinde(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
P(mm)
R(mm)
SW(mm)
F(kN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften