Spannhaken mit Schoneinsatz (K0012)

Spannhaken mit Schoneinsatz (K0012)
· Optimaler Schutz gegen Beschädigungen von empfindlichen Werkstoffoberflächen

· Flexibel einsetzbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

· Geringer Platzbedarf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0012.206
K0012.208
K0012.210
K0012.2106
K0012.2108
K0012.2110
K0012.2112
K0012.212
K0012.306
K0012.308
K0012.310
K0012.3106
K0012.3108
K0012.3110
K0012.3112
K0012.312
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Komponente Form B
(mm)
D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
R2
(mm)
F max.
(kN)

33.01 €

1 4 Arbeitstage PolyacetalA11166.511104220610.5920304.8

43.80 €

1 4 Arbeitstage PolyacetalA15208.515125225813.51225508.8

71.25 €

1 4 Arbeitstage PolyacetalA172510.5181466321017.514326011.6

38.07 €

1 4 Arbeitstage PolyacetalB11166.5-1041.520-10920304.8

46.21 €

1 4 Arbeitstage PolyacetalB15208.5-1251.525-131225508.8

71.45 €

1 4 Arbeitstage PolyacetalB172510.5-1465.532-1714326011.6

129.52 €

1 4 Arbeitstage PolyacetalB203212.5-1782.540-2118408018.8

128.73 €

1 4 Arbeitstage PolyacetalA203212.520178340122118408018.8

37.36 €

1 4 Arbeitstage PolyurethanA11166.511104220610.5920304.8

45.15 €

1 4 Arbeitstage PolyurethanA15208.515125225813.51225508.8

71.42 €

1 4 Arbeitstage PolyurethanA172510.5181466321017.514326011.6

41.34 €

1 4 Arbeitstage PolyurethanB11166.5-1041.520-10920304.8

49.82 €

1 4 Arbeitstage PolyurethanB15208.5-1251.525-131225508.8

72.78 €

1 4 Arbeitstage PolyurethanB172510.5-1465.532-1714326011.6

133.50 €

1 4 Arbeitstage PolyurethanB203212.5-1782.540-2118408018.8

130.03 €

1 4 Arbeitstage PolyurethanA203212.520178340122118408018.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl

Technischer Support