Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1101.219014 |
K1101.2191415 |
K1101.2211615 |
K1101.222038 |
K1101.2261815 |
K1101.228012 |
K1101.2282015 |
K1101.234034 |
K1101.242100 |
K1101.251114 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Außendurchmesser (mm) | D1 | D3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | G1/4 | 4 | 7 | 9 | 17 | ||
2.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | M14X1,5 | 4 | 7 | 9 | 17 | ||
2.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | M16X1,5 | 4 | 7.5 | 10 | 18 | ||
1.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | G3/8 | 4 | 7.5 | 10 | 18 | ||
2.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | M18X1,5 | 4 | 7.5 | 10 | 21 | ||
1.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | G1/2 | 4 | 7.5 | 11 | 24 | ||
2.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | M20X1,5 | 4 | 8 | 10 | 24 | ||
2.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | G3/4 | 5 | 9 | 11 | 30 | ||
2.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | G1 | 5 | 10.5 | 12 | 36 | ||
3.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 51 | G1 1/4 | 5 | 12 | 13.5 | 42 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | schwarz | Form | B |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Außendurchmesser(mm)
D1
D3(mm)
L(mm)
L1(mm)
SW(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften