Verschlussschrauben mit Innensechskant (K1102)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1102.141010
K1102.15018
K1102.171215
K1102.19014
K1102.191415
K1102.22038
K1102.221615
K1102.251815
K1102.27012
K1102.272015
K1102.282215
K1102.32034
K1102.322615
K1102.322702
K1102.40001
K1102.403302
K1102.50114
K1102.504202
K1102.55112
K1102.554802
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1 L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)

1.14 €

1 4 Arbeitstage 15M10X11285

0.98 €

1 4 Arbeitstage 15G1/81394

1.54 €

1 4 Arbeitstage 17M12X1,516106

1.09 €

1 4 Arbeitstage 19G1/416116

1.28 €

1 4 Arbeitstage 19M14X1,516106

1.36 €

1 4 Arbeitstage 22G3/817116

1.50 €

1 4 Arbeitstage 22M16X1,516106

1.60 €

1 4 Arbeitstage 25M18X1,517118

2.13 €

1 4 Arbeitstage 27G1/220148

2.16 €

1 4 Arbeitstage 27M20X1,518128

2.27 €

1 4 Arbeitstage 28M22X1,5181210

2.33 €

1 4 Arbeitstage 32G3/4201412

2.98 €

1 4 Arbeitstage 32M26X1,52013.512

3.98 €

1 4 Arbeitstage 32M27X22013.512

4.63 €

1 4 Arbeitstage 40G1221612

8.12 €

1 4 Arbeitstage 40M33X2211517

10.51 €

1 4 Arbeitstage 50G1 1/4251812

11.24 €

1 4 Arbeitstage 50M42X2241722

14.24 €

1 4 Arbeitstage 55G1 1/2241724

20.09 €

1 4 Arbeitstage 55M48X2241724

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberfläche Grundkörper blank

Technischer Support