Verschlussschrauben mit Innensechskant mit kegeligem Gewinde DIN 906 (K1129)

Verschlussschrauben mit Innensechskant mit kegeligem Gewinde DIN 906 (K1129)
· Zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde

· Ausführung: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1129.10012
K1129.10014
K1129.10018
K1129.10034
K1129.10038
K1129.100810
K1129.10100
K1129.101010
K1129.10112
K1129.10114
K1129.101015
K1129.101215
K1129.101415
K1129.101615
K1129.102015
K1129.102215
K1129.102415
K1129.102615
K1129.103015
K1129.103615
K1129.104215
K1129.104815
K1129.2001215
K1129.2001415
K1129.2001815
K1129.2003415
K1129.2003815
K1129.200810
K1129.2010015
K1129.201010
K1129.201215
K1129.201415
K1129.201615
K1129.201815
K1129.202015
K1129.202215
K1129.202415
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Oberfläche Grundkörper D1 L
(mm)
SW
(mm)

0.97 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktR1/21010

0.37 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktR1/4107

0.28 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktR1/885

1.91 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktR3/41212

0.64 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktR3/8108

0.20 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM8x184

2.42 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktR11217

0.21 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM10X185

15.84 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktR1 1/22024

7.44 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktR1 1/41822

0.64 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM18X1,5108

0.33 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM12X1,5106

0.44 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM14X1,5107

0.59 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM16X1,5108

0.82 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM20X1,51010

1.01 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM22X1,51010

1.31 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM24X1,51212

1.98 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM26X1,51212

2.31 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM30X1,51217

5.22 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM36X1,51519

10.43 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM42X1,51822

18.93 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM48X1,52024

1.94 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankR1/21010

0.92 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankR1/4107

0.81 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankR1/885

2.94 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankR3/41212

1.29 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankR3/8108

0.66 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankM8x184

4.29 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankR11217

0.67 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankM10X185

0.92 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankM12X1,5106

1.10 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankM14X1,5107

1.46 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankM16X1,5108

1.54 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankM18X1,5108

1.70 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankM20X1,51010

1.98 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankM22X1,51010

2.66 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankM24X1,51212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A

Technischer Support