Verschlussschrauben mit Magnet (K0452)

Verschlussschrauben mit Magnet (K0452)
· Temperaturbeständig bis 100 °C

· Montage in Bodennähe beugt Beschädigungen an mechanischen Komponenten vor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0452.20014
K0452.201415
K0452.22038
K0452.27012
K0452.34034
K0452.42100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1 D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)

1.97 €

1 4 Arbeitstage 20G1/4879517

1.97 €

1 4 Arbeitstage 20M14X1,5879517

2.53 €

1 4 Arbeitstage 22G3/8137.5101018

2.92 €

1 4 Arbeitstage 27G1/213811924

3.89 €

1 4 Arbeitstage 34G3/419.69116.530

5.06 €

1 4 Arbeitstage 42G119.610.5121435

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz

Technischer Support