Verschlussschrauben, Form A, mit Einfüllsymbol (K0454)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0454.119014
K0454.1191415
K0454.1211615
K0454.122038
K0454.1261815
K0454.128012
K0454.1282015
K0454.1282215
K0454.134034
K0454.142100
K0454.151114
K0454.1524015
K0454.158112
K0454.174200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1 L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

0.48 €

1 4 Arbeitstage 19.5G1/479175

0.48 €

1 4 Arbeitstage 19.5M14X1,579175

0.56 €

1 4 Arbeitstage 21M16X1,57.510186

0.56 €

1 4 Arbeitstage 22G3/87.510188

0.59 €

1 4 Arbeitstage 26M18X1,57.510217

0.63 €

1 4 Arbeitstage 28G1/27.511249

0.63 €

1 4 Arbeitstage 28M20X1,5810248

0.63 €

1 4 Arbeitstage 28M22X1,58112410

0.90 €

1 4 Arbeitstage 34G3/49113011

1.27 €

1 4 Arbeitstage 42G110.51235-

1.82 €

1 4 Arbeitstage 51G1 1/41213.542-

1.62 €

1 4 Arbeitstage 52M40X1,5101342-

2.07 €

1 4 Arbeitstage 58G1 1/21014.550-

3.43 €

1 4 Arbeitstage 74G213.51664-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz Form A

Technischer Support