Verschlussschrauben, Form A, mit Einfüllsymbol (K0455)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0455.120014
K0455.120038
K0455.1201415
K0455.1201615
K0455.128012
K0455.1281815
K0455.1282015
K0455.1282215
K0455.131034
K0455.139100
K0455.149114
K0455.155112
K0455.168200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1 L
(mm)
L1
(mm)

0.48 €

1 4 Arbeitstage 20G1/499

0.56 €

1 4 Arbeitstage 20.5G3/8910

0.48 €

1 4 Arbeitstage 20M14X1,599

0.56 €

1 4 Arbeitstage 20M16X1,5910

0.63 €

1 4 Arbeitstage 28G1/210.510.5

0.59 €

1 4 Arbeitstage 28M18X1,510.510

0.63 €

1 4 Arbeitstage 28M20X1,510.510

0.63 €

1 4 Arbeitstage 28M22X1,510.510

0.90 €

1 4 Arbeitstage 31G3/41211

1.27 €

1 4 Arbeitstage 39G11212

1.82 €

1 4 Arbeitstage 49G1 1/41313.5

2.07 €

1 4 Arbeitstage 55G1 1/214.714.5

3.43 €

1 4 Arbeitstage 68.5G21516

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz Form A

Technischer Support