Verschlussschrauben, Form B, mit Einfüllsymbol und Entlüftungsbohrung (K0454)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0454.219014
K0454.2191415
K0454.2211615
K0454.222038
K0454.2261815
K0454.228012
K0454.2282015
K0454.2282215
K0454.234034
K0454.242100
K0454.251114
K0454.2524015
K0454.258112
K0454.274200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1 L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

0.54 €

1 4 Arbeitstage 19.5G1/479175

0.54 €

1 4 Arbeitstage 19.5M14X1,579175

0.60 €

1 4 Arbeitstage 21M16X1,57.510186

0.59 €

1 4 Arbeitstage 22G3/87.510188

0.60 €

1 4 Arbeitstage 26M18X1,57.510217

0.68 €

1 4 Arbeitstage 28G1/27.511249

0.68 €

1 4 Arbeitstage 28M20X1,5810248

0.69 €

1 4 Arbeitstage 28M22X1,58112410

0.98 €

1 4 Arbeitstage 34G3/49113011

1.30 €

1 4 Arbeitstage 42G110.51235-

1.91 €

1 4 Arbeitstage 51G1 1/41213.542-

1.71 €

1 4 Arbeitstage 52M40X1,5101342-

2.42 €

1 4 Arbeitstage 58G1 1/21014.550-

3.47 €

1 4 Arbeitstage 74G213.51664-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz Form B

Technischer Support