Verschlussschrauben, Form B, mit Einfüllsymbol und Entlüftungsbohrung (K0455)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0455.220014
K0455.220038
K0455.2201415
K0455.2201615
K0455.228012
K0455.2281815
K0455.2282015
K0455.2282215
K0455.231034
K0455.239100
K0455.249114
K0455.255112
K0455.268200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1 L
(mm)
L1
(mm)

0.54 €

1 4 Arbeitstage 20G1/499

0.59 €

1 4 Arbeitstage 20.5G3/8910

0.54 €

1 4 Arbeitstage 20M14X1,599

0.60 €

1 4 Arbeitstage 20M16X1,5910

0.68 €

1 4 Arbeitstage 28G1/210.510.5

0.60 €

1 4 Arbeitstage 28M18X1,510.510

0.68 €

1 4 Arbeitstage 28M20X1,510.510

0.69 €

1 4 Arbeitstage 28M22X1,510.510

0.98 €

1 4 Arbeitstage 31G3/41211

1.30 €

1 4 Arbeitstage 39G11212

1.91 €

1 4 Arbeitstage 49G1 1/41313.5

2.42 €

1 4 Arbeitstage 55G1 1/214.714.5

3.47 €

1 4 Arbeitstage 68.5G21516

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz Form B

Technischer Support