Verschlussschrauben, Form C, mit Ablasssymbol (K0454)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0454.319014
K0454.3191415
K0454.3211615
K0454.322038
K0454.3261815
K0454.328012
K0454.3282015
K0454.3282215
K0454.334034
K0454.342100
K0454.351114
K0454.3524015
K0454.358112
K0454.374200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1 L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

0.48 €

1 4 Arbeitstage 19.5G1/479175

0.48 €

1 4 Arbeitstage 19.5M14X1,579175

0.56 €

1 4 Arbeitstage 21M16X1,57.510186

0.56 €

1 4 Arbeitstage 22G3/87.510188

0.59 €

1 4 Arbeitstage 26M18X1,57.510217

0.63 €

1 4 Arbeitstage 28G1/27.511249

0.63 €

1 4 Arbeitstage 28M20X1,5810248

0.63 €

1 4 Arbeitstage 28M22X1,58112410

0.90 €

1 4 Arbeitstage 34G3/49113011

1.27 €

1 4 Arbeitstage 42G110.51235-

1.82 €

1 4 Arbeitstage 51G1 1/41213.542-

1.62 €

1 4 Arbeitstage 52M40X1,5101342-

2.07 €

1 4 Arbeitstage 58G1 1/21014.550-

3.43 €

1 4 Arbeitstage 74G213.51664-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz Form C

Technischer Support