Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0465.136038 |
K0465.1361615 |
K0465.141012 |
K0465.1411815 |
K0465.1412015 |
K0465.1412215 |
K0465.147034 |
K0465.152100 |
K0465.163112 |
K0465.163114 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Außendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | D3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | G3/8 | 23 | 4 | 17 | 11 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | M16x1,5 | 23 | 4 | 17 | 11 | ||
2.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 41 | G1/2 | 28 | 4 | 18 | 12 | ||
2.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 41 | M18x1,5 | 28 | 4 | 17.5 | 12 | ||
2.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 41 | M20x1,5 | 28 | 4 | 17.5 | 12 | ||
2.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 41 | M22x1,5 | 28 | 4 | 17.5 | 12 | ||
3.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | G3/4 | 33 | 5 | 17 | 12 | ||
3.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52 | G1 | 38 | 5 | 20 | 12 | ||
4.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | G1 1/2 | 55 | 5 | 23 | 13.5 | ||
4.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | G1 1/4 | 49 | 5 | 23 | 13 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Form | A |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Außendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
D3(mm)
L(mm)
L1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften