Entlüftungsschrauben, Form A, ohne Luftfilter (K0457)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0457.136038
K0457.1361615
K0457.141012
K0457.1411815
K0457.1412015
K0457.1412215
K0457.147034
K0457.152100
K0457.163112
K0457.163114
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

1.77 €

1 4 Arbeitstage 36G3/8231711

1.77 €

1 4 Arbeitstage 36M16x1,5231711

1.99 €

1 4 Arbeitstage 41G1/2281812

1.86 €

1 4 Arbeitstage 41M18x1,52817.512

1.99 €

1 4 Arbeitstage 41M20x1,52817.512

2.05 €

1 4 Arbeitstage 41M22x1,52817.512

2.27 €

1 4 Arbeitstage 47G3/4331712

2.86 €

1 4 Arbeitstage 52G1382012

3.92 €

1 4 Arbeitstage 63G1 1/2552313.5

3.73 €

1 4 Arbeitstage 63G1 1/4492313

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Form A

Technischer Support