Entlüftungsschrauben Messing (K0460)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0460.20014
K0460.24038
K0460.30012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde L1
(mm)
SW
(mm)

3.04 €

1 4 Arbeitstage 20G1/47.518

3.78 €

1 4 Arbeitstage 24.5G3/88.522

4.20 €

1 4 Arbeitstage 30G1/28.527

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Messing L(mm) 24.5

Technischer Support