Entlüftungsschrauben mit Rückschlagventil (K0459)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0459.30012
K0459.30014
K0459.30038
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Gewinde

2.70 €

1 4 Arbeitstage G1/2

2.32 €

1 4 Arbeitstage G1/4

2.43 €

1 4 Arbeitstage G3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast D=Außendurchmesser(mm) 30 L(mm) 21
L1(mm) 10

Technischer Support