Entlüftungsschrauben mit Ölmessstab, Form B, mit Luftfilter (K0465)

Entlüftungsschrauben mit Ölmessstab, Form B, mit Luftfilter (K0465)
· Temperaturbeständig bis 100 °C

· Abnehmbarer Deckel

· Problemloses Reinigen des Luftfilters

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0465.236038
K0465.2361615
K0465.241012
K0465.2411815
K0465.2412015
K0465.2412215
K0465.247034
K0465.252100
K0465.263112
K0465.263114
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
D3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

2.75 €

1 4 Arbeitstage 36G3/82341711

2.75 €

1 4 Arbeitstage 36M16x1,52341711

3.04 €

1 4 Arbeitstage 41G1/22841812

2.92 €

1 4 Arbeitstage 41M18x1,528417.512

3.04 €

1 4 Arbeitstage 41M20x1,528417.512

3.07 €

1 4 Arbeitstage 41M22x1,528417.512

3.39 €

1 4 Arbeitstage 47G3/43351712

3.94 €

1 4 Arbeitstage 52G13852012

5.05 €

1 4 Arbeitstage 63G1 1/25552313.5

4.80 €

1 4 Arbeitstage 63G1 1/44952313

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Form B

Technischer Support