Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0458.30012 |
K0458.30014 |
K0458.30038 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Gewinde | |
---|---|---|---|---|---|
2.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/2 | ||
1.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | ||
1.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | D=Außendurchmesser(mm) | 30 | L(mm) | 21 |
---|---|---|---|---|---|
L1(mm) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Gewinde
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften