Entlüftungsschrauben, Form B, mit Luftfilter (K0457)

Entlüftungsschrauben, Form B, mit Luftfilter (K0457)
· Temperaturbeständig bis 100 °C

· Abnehmbarer Deckel

· Problemloses Reinigen des Luftfilters

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0457.236038
K0457.2361615
K0457.241012
K0457.2411815
K0457.2412015
K0457.2412215
K0457.247034
K0457.252100
K0457.263112
K0457.263114
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

2.07 €

1 4 Arbeitstage 36G3/8231711

2.07 €

1 4 Arbeitstage 36M16x1,5231711

2.32 €

1 4 Arbeitstage 41G1/2281812

2.19 €

1 4 Arbeitstage 41M18x1,52817.512

2.32 €

1 4 Arbeitstage 41M20x1,52817.512

2.42 €

1 4 Arbeitstage 41M22x1,52817.512

2.65 €

1 4 Arbeitstage 47G3/4331712

3.23 €

1 4 Arbeitstage 52G1382012

4.28 €

1 4 Arbeitstage 63G1 1/2552313.5

4.08 €

1 4 Arbeitstage 63G1 1/4492313

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Form B

Technischer Support