Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0107.05 |
K0107.06 |
K0107.08 |
K0107.051 |
K0107.10 |
K0107.12 |
K0107.16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (Durchgangsbohrung für) | D1 (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 13 | 9 | ||
0.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 18 | 12 | ||
0.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 22 | 15 | ||
0.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 15 | 10 | ||
0.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 26 | 20 | ||
0.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 32 | 23 | ||
0.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 35 | 27 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Durchgangsbohrung für)
D1(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften