Klemmscheiben / für Andruckspindeln für Andruckspindeln / K1441

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1441.0041
K1441.0051
K1441.0061
K1441.0062
K1441.0081
K1441.0101
K1441.0121
K1441.0161
K1441.1041
K1441.1051
K1441.1061
K1441.1062
K1441.1081
K1441.1101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper D (Durchgangsbohrung für) D1
(mm)
L
(mm)

0.43 €

1 4 Arbeitstage StahlM412.78.7

0.43 €

1 4 Arbeitstage StahlM512.69.7

0.46 €

1 4 Arbeitstage StahlM61412

0.46 €

1 4 Arbeitstage StahlM61513.5

0.55 €

1 4 Arbeitstage StahlM82215.5

0.55 €

1 4 Arbeitstage StahlM102519

0.60 €

1 4 Arbeitstage StahlM123324

0.84 €

1 4 Arbeitstage StahlM163527

0.98 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM412.78.7

0.98 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM512.69.7

1.09 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM61412

1.09 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM61513.5

1.09 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM82215.5

1.13 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM102519

Loading...

  1. 1

Technischer Support