Abdeckkappen für Schnellspanner / K0106

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0106.01
K0106.02
K0106.03
K0106.04
K0106.05
K0106.06
K0106.07
K0106.08
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Farbe Grundkörper Form Form-Typ D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
für Schrauben Ausführung 1 Gewicht
(kg)

1.08 €

1 4 Arbeitstage NeoprenschwarzBabgeschrägt116,65,58,54M4--

1.18 €

1 4 Arbeitstage NeoprenschwarzBabgeschrägt12,57,36,5104,7M5--

1.43 €

1 4 Arbeitstage NeoprenschwarzBabgeschrägt159,98,5125,8M6--

1.61 €

1 4 Arbeitstage NeoprenschwarzBabgeschrägt1912,711157,1M8--

2.01 €

1 4 Arbeitstage NeoprenschwarzBabgeschrägt261916,52010M12--

1.53 €

1 4 Arbeitstage PolyamidweißAgerade9-6,642,3M3--

2.35 €

1 4 Arbeitstage NeoprenschwarzBabgeschrägt231514,5189M10--

3.00 €

1 4 Arbeitstage NeoprenschwarzBabgeschrägt3324222713M16ölbeständig0,0100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Schutzkappe

Technischer Support