Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1736.06111 |
K1736.08111 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | A1 (mm) | A2 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B4 (mm) | D (mm) | H=Höhe (mm) | L1 (mm) | M=Spindel Schnellspanner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 39 | 6.5 | 28 | 39 | 23 | 5.5 | 20.1 | 13.8 | M6x35 | ||
109.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 44 | 9 | 31 | 45 | 24 | 6.2 | 27.3 | 20.6 | M8x45 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Oberfläche Grundkörper | blank | Material Komponente | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | blank | Form | H | Form-Typ | für Schnellspanner horizontal |
A(mm) | 26 | B3(mm) | 8 | B5(mm) | 2 |
G=Gewinde | M5X0,5 | G1 | M8x1 | L=Länge(mm) | 27 |
L2(mm) | 39 | P=Kabellänge(mm) | 300 | SW=Schlüsselweite(mm) | 7 |
für Schnellspanner | K0660 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
A1(mm)
A2(mm)
B(mm)
B1(mm)
B4(mm)
D(mm)
H=Höhe(mm)
L1(mm)
M=Spindel Schnellspanner
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften